Eaton Moeller® series piastra frontale FS, Per utilizzo con T5B, T5, P3, 84 x 84 (per telaio 88 x 88) mm
| Nome prodotto |
Eaton Moeller® series accessorio FS - Piastra frontale
|
| Sigla catalogo |
031475
|
| EAN |
4015080314752
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
86 mm
|
| Altezza prodotto |
1 mm
|
| Larghezza prodotto |
86 mm
|
| Peso prodotto |
0.003 kg
|
| Certificazione/i |
UL/CSA certification not required
|
| Codice modello |
FS908GE-P3
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
50 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| 10.10 Riscaldamento |
Non pertinente.
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
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid |
0 W
|
| Capacità di dissipazione Pdiss |
0 W
|
| Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid |
0 W
|
| Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
0 A
|
| Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs |
0 W
|
| Tipo di accessorio/parte di ricambio |
Sistema di marcatura apparecchi
|
| Categoria prodotto |
Piastre frontali per spegnimento di emergenza/arresto di emergenza
|
| Tipo |
Piastre frontali
|
| Utilizzato con |
T5B, T5, P3
|