Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*
Ritirato dalla produzione

031617
R1/2"-MCS

Eaton Moeller® series MCS Pressure pipe flange, 1/2 inch

Specifiche generali

Product Name
Eaton Moeller® series MCS Pressure pipe flange
Catalog Number
031617
EAN
4015080316176
Product Length/Depth
30 mm
Product Height
40 mm
Product Width
40 mm
Product Weight
0.05 kg
Certifications
CSA Class No.: 3211-06
CSA
CSA-CC22.2 No. 14
CSA File No.: 012528
Model Code
R1/2"-MCS

Condizioni ambientali e climatiche

Ambient operating temperature - max
70 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C

Informazioni generali

Accessory/spare part type
Connection technique
Product category
Accessories
Type
Pressure pipe flange

Esporta le caratteristiche del prodotto

Istruzioni di installazione

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.