Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

031882
ETR4-11-A

Eaton Moeller® series temporizzatore ETR4, 1W, 0,05s-100h, 24-240V50/60Hz, 24-240 V DC, ritardato all'eccitazione

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller® series temporizzatore ETR4
Sigla catalogo
031882
EAN
4015080318828
Lunghezza/profondità del prodotto
103 mm
Altezza prodotto
82 mm
Larghezza prodotto
23 mm
Peso prodotto
0.109 kg
Certificazione/i
UL File No.: E29184
Standard IEC/EN 61812
CSA
CSA-22.2 No. 14
UL
VDE 0435
CE
CSA Class No.: 3211-03
UL Category Control No.: NKCR
CSA File No.: 012528
IEC/EN 61000-4-2
UL 508
IEC/EN 60947-5-1
IEC/EN 61000-4-3
IEC/EN 61812-1
Codice modello
ETR4-11-A

Condizioni ambientali e climatiche

Temperatura ambiente di esercizio - max
60 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - max
85 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Temperatura ambiente di esercizio (con custodia) - max
45 °C
Temperatura ambiente di esercizio (con custodia) - min
25 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - min
45 °C
Idoneità climatica
Caldo umido, costante, secondo IEC 60068-2-78
Caldo umido, ciclico, secondo IEC 60068-2-30

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Il calcolo della sovratemperatura rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL).
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
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
1.4 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
6 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
1.8 W

Dati elettrici

Corrente termica convenzionale ith dei contatti ausiliari (1 polo, aperto)
6 A
Tolleranza della tensione di rete
24 - 240 V AC (a 50/60 Hz)
24 – 240 V DC
Corrente nominale
3 A
Potere d'interruzione nominale
3 A 1in AC-14 (cos ϕ = 0,3 440 V)
1,1 x Iₑ (DC-11 L/R = 40 ms)
3 A in AC-15 (cos ϕ = 0,3 220 V)
Frequenza nominale - max
63 Hz
Frequenza nominale - min
47 Hz
Potere nominale di chiusura
1,1 x Iₑ (DC-11 L/R = 40 ms)
50 A (AC-15 cos ϕ = 0,3 220 V)
48 A (AC-14 cos ϕ = 0,3 400 V)
Corrente nominale di esercizio (Ie)
3 A in AC-14, 440 V
3 A in AC-14, 380 V 400 V 415 V
1,5 A in DC-11, 24 V
3 A in AC-15, 380 V 400 V 415 V
1,2 A in DC-11, L/R max. 50 ms
3 A in AC-15, 300 V
3 A in AC-15, 220 V 230 V 240 V
3 A in AC-14, 300 V (NC)
Tensione nominale di esercizio (Ue), AC - max
440 V
Tensione nominale di esercizio (Ue), AC - min
24 V
Tensione nominale di esercizio Ue, DC - max
240 V
Tensione nominale di esercizio (Ue) DC - min
24 V
Isolamento sicuro
250 V AC, Tra contatti ausiliari, Secondo EN 61140
250 V AC, Tra bobina e contatti ausiliari, Secondo EN 61140
Classe di protezione da corto circuito
Max. 6 A gG/gL, fusib., resist. al corto circ. senza saldat., contatti
Max. 6 A gG/gL, fusibile, senza saldatura, contatti

Compatibilità elettromagnetica

Scarica in aria
8 kV
Impulso burst
1 kV, Cavo di segnale
secondo IEC/EN 61000-4-4
2 kV, Cavo di alimentazione
Scarica dei contatti
6 kV
Campi elettromagnetici
10 V/m a 80 - 1000 MHz (in conformità a IEC EN 61000-4-3)
1 V/m a 2,0 - 2,7 GHz (in conformità con IEC EN 61000-4-3)
3 V/m a 1,4 - 2 GHz (in conformità a IEC EN 61000-4-3)
Immunità alle interferenze condotte dalla linea
10 V (in conformità a IEC/EN 61000-4-6)
Classe di disturbo radio
Classe B (EN 55011, condotta)
Classe B (EN 55011, irradiata)
Valore nominale sovratensione
4 kV, asimmetrico, (surge), EMC
Secondo IEC/EN 61000-4-5, frequenza impulsi (picco di potenza), EMC
2 kV, forma simmetrica (surge), EMC

Features & functions

Tipo di collegamento elettrico
Collegamento a vite
Funzioni
Funzione di temporizzazione fissa
Ritardato all'eccitazione
Ritardo eccitazione

Informazioni generali

Grado di protezione
Morsetti: IP20
IP20
Durata meccanica
30.000.000 Operazioni (comando in corrente continua)
30.000.000 Operazioni (comando in corrente alternata)
Posizione di montaggio
Secondo necessità
Numero di contatti (contatti di commutazione)
1
Categoria di sovratensione
III
Grado di inquinamento
Categoria prodotto
Temporizzatori ETR4
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)
6000 V AC
4000 V AC
Resistenza agli urti
4 g, Normalmente Aperto, meccanico, secondo la norma IEC/EN 60068-2-27, Semionda da 20 ms
Adatto per
Montaggio su guida DIN (guida superiore)
Capacità morsetti
2 x (0,5 - 1,5) mm², flessibile con puntalino
1 x (20 - 14) AWG, rigido o flessibile
2 x (0,5 - 1,5) mm², cavo rigido
1 x (0,5 - 2,5) mm², cavo rigido
1 x (0,5 - 2,5) mm², flessibile con puntalino
Intervallo di tempo - max
360000 s
Intervallo di tempo - min
0.05 s
Tipo
Relè temporizzatori
Tipo di tensione
AC/CC

Sistema elettromagnetico (bobina)

Tempo di comando
50 ms, AC
30 ms, DC
Tempo di commutazione contatti
4 ms
Fattore di utilizzo
100 %
Massima frequenza di manovra
4000 Operazioni/h
Tensione di eccitazione
0,85 - 1,1 V AC x Uc
0,7 - 1,1 V DC x Uc
Consumo energetico
2VA in AC (alla ritenuta)
2 VA in AC (all’inserzione)
1,8 W in DC (alla ritenuta)
1,8 W DC (all’inserzione)
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 50 Hz - max
240 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us) AC, 50 Hz - min
24 V
Tensione nominale di alimentazione di controllo (Us), AC, 60 Hz - max
240 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 60 Hz - min
24 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - max
240 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - min
24 V
Tempo di ripetizione del ciclo
70 ms (dopo ritardo del 100%)
Precisione di riproducibilità
≤ 0,5 % (deviazione)
Tolleranza della tensione
0,85 x Uc, Comando in corrente alternata min.
1,1 x Uc, Comando in corrente continua max.
0,7 x Uc, Comando in corrente continua min.
1,1 x Uc, Comando in corrente alternata max.

Esporta le caratteristiche del prodotto