Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

031883
ETR4-11-W

Eaton Moeller® series temporizzatore ETR4, 1W, 0,05s-60h, ritardato all'eccitazione, 400VAC

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller® series temporizzatore ETR4
Sigla catalogo
031883
EAN
4015080318835
Lunghezza/profondità del prodotto
103 mm
Altezza prodotto
83 mm
Larghezza prodotto
23 mm
Peso prodotto
0.107 kg
Certificazione/i
VDE 0435
IEC/EN 61000-4-2
IEC/EN 61000-4-3
Standard IEC/EN 61812
Codice modello
ETR4-11-W

Condizioni ambientali e climatiche

Temperatura ambiente di esercizio - max
60 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - max
85 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Temperatura ambiente di esercizio (con custodia) - max
45 °C
Temperatura ambiente di esercizio (con custodia) - min
-25 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - min
-45 °C
Idoneità climatica
Caldo umido costante, secondo IEC 60068-2-78
Caldo umido ciclico, secondo IEC 60068-2-30

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
1.4 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
6 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0.5 W

Dati elettrici

Corrente termica convenzionale ith dei contatti ausiliari (1 polo, aperto)
6 A
Tolleranza della tensione di rete
400 V AC (a 50/60 Hz)
Corrente nominale
3 A
Potere d'interruzione nominale
1,1 x Iₑ (DC-11 L/R = 40 ms)
3 A in AC-15 (cos ϕ = 0,3 220 V)
3 A 1in AC-14 (cos ϕ = 0,3 440 V)
Tensione nominale di isolamento (Ui)
600 V
Potere nominale di chiusura
48 A (AC-14 cos ϕ = 0,3 400 V)
1,1 x Iₑ (DC-11 L/R = 40 ms)
50 A (AC-15 cos ϕ = 0,3 220 V)
Corrente nominale di esercizio (Ie)
1,5 A in DC-11, 24 V
3 A in AC-14, 380 V 400 V 415 V
3 A in AC-15, 380 V 400 V 415 V
3 A in AC-15, 220 V 230 V 240 V
3 A in AC-14, 440 V
1,2 A in DC-11, L/R max. 50 ms
Tensione nominale di esercizio (Ue), AC - max
440 V
Isolamento sicuro
250 V AC, Tra bobina e contatti ausiliari, Secondo EN 61140
250 V AC, Tra contatti ausiliari, Secondo EN 61140
Classe di protezione da corto circuito
Max. 6 A gG/gL, fusibile, senza saldatura, contatti
Max. 6 A gG/gL, fusib., resist. al corto circ. senza saldat., contatti

Compatibilità elettromagnetica

Scarica in aria
8 kV
Impulso burst
secondo IEC/EN 61000-4-4
2 kV, Cavo di alimentazione
1 kV, Cavo di segnale
Scarica dei contatti
6 kV
Campi elettromagnetici
1 V/m a 2,0 - 2,7 GHz (in conformità con IEC EN 61000-4-3)
10 V/m a 80 - 1000 MHz (in conformità a IEC EN 61000-4-3)
3 V/m a 1,4 - 2 GHz (in conformità a IEC EN 61000-4-3)
Immunità alle interferenze condotte dalla linea
10 V (in conformità a IEC/EN 61000-4-6)
Classe di disturbo radio
Classe B (EN 55011, irradiata)
Classe B (EN 55011, condotta)
Valore nominale sovratensione
Secondo IEC/EN 61000-4-5, frequenza impulsi (picco di potenza), EMC
4 kV, asimmetrico, (surge), EMC
2 kV, forma simmetrica (surge), EMC

Features & functions

Tipo di collegamento elettrico
Raccordo a vite
Funzioni
Ritardato all'eccitazione
Ritardo eccitazione
Funzione di temporizzazione fissa

Informazioni generali

Grado di protezione
Morsetti: IP20
IP20
Durata meccanica
30.000.000 Operazioni (comando in corrente alternata)
30.000.000 Operazioni (comando in corrente continua)
Posizione di montaggio
Secondo necessità
Numero di contatti (contatti di commutazione)
1
Categoria di sovratensione
III
Grado di inquinamento
2 
Categoria prodotto
Temporizzatori ETR4
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)
6000 V AC
Resistenza agli urti
4 g, Normalmente Aperto, meccanico, secondo la norma IEC/EN 60068-2-27, Semionda da 20 ms
Adatto per
Montaggio su guida DIN (guida superiore)
Capacità morsetti
1 x (20 - 14) AWG, rigido o flessibile
1 x (0,5 - 2,5) mm², cavo rigido
1 x (0,5 - 2,5) mm², flessibile con puntalino
2 x (0,5 - 1,5) mm², cavo rigido
2 x (0,5 - 1,5) mm², flessibile con puntalino
Intervallo di tempo - max
360000 s
Intervallo di tempo - min
0.05 s
Tipo
Relè temporizzatori
Tipo di tensione
CA

Sistema elettromagnetico (bobina)

Tempo di comando
50 ms, AC
Tempo di commutazione contatti
4 ms
Fattore di utilizzo
100 %
Massima frequenza di manovra
4000 Operazioni/h
Tensione di eccitazione
0,85 - 1,1 V AC x Uc
Consumo energetico
0,5 VA ad AC (potenza di ritenuta)
0,5 VA ad AC (potenza di inserzione)
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 50 Hz - max
400 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us) AC, 50 Hz - min
400 V
Tensione nominale di alimentazione di controllo (Us), AC, 60 Hz - max
400 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 60 Hz - min
400 V
Tempo di ripetizione del ciclo
70 ms (dopo ritardo del 100%)
Precisione di riproducibilità
≤ 0,5 % (deviazione)

Esporta le caratteristiche del prodotto