Eaton Moeller® series temporizzatore ETR4, 1W, 0,05s-100h, multifunzione, 400VAC
| Nome prodotto |
Eaton Moeller® series temporizzatore ETR4
|
| Sigla catalogo |
031887
|
| EAN |
4015080318873
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
103 mm
|
| Altezza prodotto |
83 mm
|
| Larghezza prodotto |
23 mm
|
| Peso prodotto |
0.109 kg
|
| Certificazione/i |
VDE 0435
IEC/EN 61000-4-3 Standard IEC/EN 61812 IEC/EN 61000-4-2 |
| Codice modello |
ETR4-69-W
|
| Tipo di collegamento elettrico |
Morsetto a vite
|
| Funzioni |
Funzione orologio, avvio con impulso, variabile
Impulso alla diseccitazione Multifunzionale Funzione di temporizzazione regolabile Ritardo diseccitazione Pausa impulso all'eccitazione Lampeggiante, avvio a impulso Ritardato all'eccitazione e alla diseccitazione Ritardo eccitazione Lampeggiante, avvio con pausa, tempo fisso Uscite, impostabili ritardate/non ritardate Lampeggiante, avvio con impulso, tempo fisso Ritardato all'eccitazione Ritardato alla diseccitazione Generazione di impulsi Funzione orologio, avvio con pausa, variabile Forma d’impulso Formazione di impulsi |
| Grado di protezione |
Morsetti: IP20
IP20 |
| Durata meccanica |
30.000.000 Operazioni (comando in corrente continua)
30.000.000 Operazioni (comando in corrente alternata) |
| Posizione di montaggio |
Secondo necessità
|
| Numero di contatti (contatti di commutazione) |
1
|
| Categoria di sovratensione |
III
|
| Grado di inquinamento |
2
|
| Categoria prodotto |
Temporizzatori ETR4
|
| Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp) |
6000 V AC
|
| Resistenza agli urti |
4 g, Normalmente Aperto, meccanico, secondo la norma IEC/EN 60068-2-27, Semionda da 20 ms
|
| Adatto per |
Montaggio su guida DIN (guida superiore)
|
| Capacità morsetti |
2 x (0,5 - 1,5) mm², cavo rigido
1 x (0,5 - 2,5) mm², cavo rigido 1 x (0,5 - 2,5) mm², flessibile con puntalino 1 x (20 - 14) AWG, rigido o flessibile 2 x (0,5 - 1,5) mm², flessibile con puntalino |
| Intervallo di tempo - min |
0.05 s
|
| Intervallo di tempo - max |
360000 s
|
| Tipo |
Relè temporizzatori
|
| Tipo di tensione |
CA
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
60 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio (con custodia) - min |
-25 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio (con custodia) - max |
45 °C
|
| Temperatura ambiente di stoccaggio - min |
-45 °C
|
| Temperatura ambiente di stoccaggio - max |
85 °C
|
| Idoneità climatica |
Caldo umido ciclico, secondo IEC 60068-2-30
Caldo umido costante, secondo IEC 60068-2-78 |
| Scarica in aria |
8 kV
|
| Impulso burst |
1 kV, Cavo di segnale
in conformità a IEC/EN 61000-4-4 2 kV, Cavo di alimentazione |
| Scarica dei contatti |
6 kV
|
| Campi elettromagnetici |
3 V/m a 1,4 - 2 GHz (in conformità con IEC EN 61000-4-3)
1 V/m a 2,0 - 2,7 GHz (in conformità con IEC EN 61000-4-3) 10 V/m a 80 - 1000 MHz (in conformità a IEC EN 61000-4-3) |
| Immunità alle interferenze condotte dalla linea |
10 V (in conformità a IEC/EN 61000-4-6)
|
| Classe di disturbo radio |
Classe B (EN 55011, condotta)
Classe B (EN 55011, irradiata) |
| Valore nominale sovratensione |
2 kV, forma simmetrica (surge), EMC
4 kV, asimmetrico, (surge), EMC Secondo IEC/EN 61000-4-5, frequenza impulsi (picco di potenza), EMC |
| Corrente termica convenzionale ith dei contatti ausiliari (1 polo, aperto) |
6 A
|
| Tolleranza della tensione di rete |
400 V AC (a 50/60 Hz)
|
| Corrente nominale |
3 A
|
| Potere d'interruzione nominale |
3 A in AC-15 (cos ϕ = 0,3 220 V)
3 A 1in AC-14 (cos ϕ = 0,3 440 V) 1,1 x Iₑ (DC-11 L/R = 40 ms) |
| Tensione nominale di isolamento (Ui) |
600 V
|
| Potere nominale di chiusura |
1,1 x Iₑ (DC-11 L/R = 40 ms)
48 A (AC-14 cos ϕ = 0,3 400 V) 50 A (AC-15 cos ϕ = 0,3 220 V) |
| Corrente nominale di esercizio (Ie) |
3 A in AC-14, 440 V
3 A in AC-14, 380 V 400 V 415 V 1,5 A in DC-11, 24 V 3 A in AC-15, 380 V 400 V 415 V 3 A in AC-15, 220 V 230 V 240 V 1,2 A in DC-11, L/R max. 50 ms |
| Tensione nominale di esercizio (Ue), AC - max |
440 V
|
| Isolamento sicuro |
250 V AC, Tra bobina e contatti ausiliari, Secondo EN 61140
250 V AC, Tra contatti ausiliari, Secondo EN 61140 |
| Classe di protezione da corto circuito |
Max. 6 A gG/gL, fusibile, resistenza al corto circuito senza saldatura, contatti
potenza 6 A gG/gL, fusibile, senza saldatura, contatti |
| Tempo di comando |
50 ms, AC
|
| Tempo di commutazione contatti |
4 ms
|
| Fattore di utilizzo |
100 %
|
| Massima frequenza di manovra |
4000 Operazioni/h
|
| Tensione di eccitazione |
0,85 - 1,1 V AC x Uc
|
| Consumo energetico |
0,5 VA ad AC (potenza di ritenuta)
0,5 VA ad AC (potenza di inserzione) |
| Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us) AC, 50 Hz - min |
400 V
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 50 Hz - max |
400 V
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 60 Hz - min |
400 V
|
| Tensione nominale di alimentazione di controllo (Us), AC, 60 Hz - max |
400 V
|
| Tempo di ripetizione del ciclo |
70 ms (dopo ritardo del 100%)
|
| Precisione di riproducibilità |
≤ 0,5 % (deviazione)
|
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid |
0 W
|
| Capacità di dissipazione Pdiss |
0 W
|
| Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid |
1.4 W
|
| Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
6 A
|
| Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs |
0.5 W
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
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.2.6 Impatto meccanico |
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.2.7 Iscrizioni |
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
|
| 10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti |
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.4 Distanze d’isolamento superficiale |
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
|
| 10.5 Protezione da folgorazione |
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione |
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni |
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.8 Collegamenti per conduttori esterni |
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
|
| 10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi |
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.9.4 Test custodie in materiale isolante |
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo della sovratemperatura rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
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
Per l'apparecchio i requisiti sono soddisfatti rispettando le indicazioni delle istruzioni per il montaggio (IL).
|