Eaton Moeller® series temporizzatore ETR4, 1W, 0,05s-100h, multifunzione, 24-240VAC/DC
| Nome prodotto |
Eaton Moeller® series temporizzatore ETR4
|
| Sigla catalogo |
031891
|
| EAN |
4015080318910
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
103 mm
|
| Altezza prodotto |
83 mm
|
| Larghezza prodotto |
23 mm
|
| Peso prodotto |
0.11 kg
|
| Certificazione/i |
CSA File No.: 012528
VDE 0435 UL 508 CSA-22.2 No. 14 IEC/EN 61000-4-3 Standard IEC/EN 61812 IEC/EN 60947-5-1 IEC/EN 61000-4-2 UL File No.: E29184 UL UL Category Control No.: NKCR CE CSA CSA Class No.: 3211-03 IEC/EN 61812-1 |
| Codice modello |
ETR4-69-A
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
60 °C
|
| Temperatura ambiente di stoccaggio - max |
85 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio (con custodia) - max |
45 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio (con custodia) - min |
-25 °C
|
| Temperatura ambiente di stoccaggio - min |
-45 °C
|
| Idoneità climatica |
Caldo umido, costante, secondo IEC 60068-2-78
Caldo umido, ciclico, secondo IEC 60068-2-30 |
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo della sovratemperatura rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
|
| 10.11 Resistenza al corto circuito |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
| 10.12 Compatibilità elettromagnetica |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
| 10.13 Funzione meccanica |
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL).
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
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
|
| 10.8 Collegamenti per conduttori esterni |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
|
| 10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
|
| 10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
|
| 10.9.4 Test custodie in materiale isolante |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
|
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid |
0 W
|
| Capacità di dissipazione Pdiss |
0 W
|
| Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid |
1.4 W
|
| Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
6 A
|
| Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs |
1.8 W
|
| Corrente termica convenzionale ith dei contatti ausiliari (1 polo, aperto) |
6 A
|
| Tolleranza della tensione di rete |
24 – 240 V DC
24 - 240 V AC (a 50/60 Hz) |
| Corrente nominale |
3 A
|
| Potere d'interruzione nominale |
3 A in AC-15 (cos ϕ = 0,3 220 V)
3 A 1in AC-14 (cos ϕ = 0,3 440 V) 1,1 x Iₑ (DC-11 L/R = 40 ms) |
| Potere nominale di chiusura |
1,1 x Iₑ (DC-11 L/R = 40 ms)
48 A (AC-14 cos ϕ = 0,3 400 V) 50 A (AC-15 cos ϕ = 0,3 220 V) |
| Corrente nominale di esercizio (Ie) |
3 A in AC-14, 380 V 400 V 415 V
1,5 A in DC-11, 24 V 3 A in AC-15, 380 V 400 V 415 V 3 A in AC-15, 300 V 3 A in AC-15, 220 V 230 V 240 V 1,2 A in DC-11, L/R max. 50 ms 3 A in AC-14, 440 V 3 A in AC-14, 300 V (NC) |
| Tensione nominale di esercizio (Ue), AC - max |
440 V
|
| Isolamento sicuro |
250 V AC, Tra contatti ausiliari, Secondo EN 61140
250 V AC, Tra bobina e contatti ausiliari, Secondo EN 61140 |
| Classe di protezione da corto circuito |
Max. 6 A gG/gL, fusibile, senza saldatura, contatti
Max. 6 A gG/gL, fusib., resist. al corto circ. senza saldat., contatti |
| Scarica in aria |
8 kV
|
| Impulso burst |
2 kV, Cavo di alimentazione
secondo IEC/EN 61000-4-4 1 kV, Cavo di segnale |
| Scarica dei contatti |
6 kV
|
| Campi elettromagnetici |
10 V/m a 80 - 1000 MHz (in conformità a IEC EN 61000-4-3)
1 V/m a 2,0 - 2,7 GHz (in conformità con IEC EN 61000-4-3) 3 V/m a 1,4 - 6 GHz (in conformità a IEC EN 61000-4-3) |
| Immunità alle interferenze condotte dalla linea |
10 V (in conformità a IEC/EN 61000-4-6)
|
| Classe di disturbo radio |
Classe B (EN 55011, irradiata)
Classe B (EN 55011, condotta) |
| Valore nominale sovratensione |
2 kV, forma simmetrica (surge), EMC
4 kV, asimmetrico, (surge), EMC Secondo IEC/EN 61000-4-5, frequenza impulsi (picco di potenza), EMC |
| Tipo di collegamento elettrico |
Collegamento a vite
|
| Funzioni |
Lampeggiante, avvio a impulso
Ritardato all'eccitazione e alla diseccitazione Generazione di impulsi Funzione di temporizzazione regolabile Uscite, impostabili ritardate/non ritardate Ritardato alla diseccitazione Formazione di impulsi Ritardo alla diseccitazione Multifunzionale Pausa impulso all'eccitazione Funzione orologio, avvio con pausa, variabile Funzione orologio, avvio con impulso, variabile Ritardato all'eccitazione Ritardo eccitazione Lampeggiante, avvio con impulso, tempo fisso Contatto flottante alla diseccitazione Lampeggiante, avvio con pausa, tempo fisso Forma d’impulso |
| Grado di protezione |
IP20
Morsetti: IP20 |
| Durata meccanica |
30.000.000 Operazioni (comando in corrente continua)
30.000.000 Operazioni (comando in corrente alternata) |
| Posizione di montaggio |
Secondo necessità
|
| Numero di contatti (contatti di commutazione) |
1
|
| Categoria di sovratensione |
III
|
| Grado di inquinamento |
2
|
| Categoria prodotto |
Temporizzatori ETR4
|
| Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp) |
4000 V AC
6000 V AC |
| Resistenza agli urti |
4 g, Normalmente Aperto, meccanico, secondo la norma IEC/EN 60068-2-27, Semionda da 20 ms
|
| Adatto per |
Montaggio su guida DIN (guida superiore)
|
| Capacità morsetti |
1 x (0,5 - 2,5) mm², flessibile con puntalino
1 x (20 - 14) AWG, rigido o flessibile 2 x (0,5 - 1,5) mm², flessibile con puntalino 1 x (0,5 - 2,5) mm², cavo rigido 2 x (0,5 - 1,5) mm², cavo rigido |
| Intervallo di tempo - max |
360000 s
|
| Intervallo di tempo - min |
0.05 s
|
| Tipo |
Relè temporizzatori
|
| Tipo di tensione |
AC/CC
|
| Tempo di comando |
30 ms, DC
50 ms, AC |
| Tempo di commutazione contatti |
4 ms
|
| Fattore di utilizzo |
100 %
|
| Massima frequenza di manovra |
4000 Operazioni/h
|
| Tensione di eccitazione |
0,7 - 1,1 V DC x Uc
0,85 - 1,1 V AC x Uc |
| Consumo energetico |
2 VA in AC (all’inserzione)
1,8 W DC (all’inserzione) 2VA in AC (alla ritenuta) 1,8 W in DC (alla ritenuta) |
| Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 50 Hz - max |
240 V
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us) AC, 50 Hz - min |
24 V
|
| Tensione nominale di alimentazione di controllo (Us), AC, 60 Hz - max |
240 V
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 60 Hz - min |
24 V
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - max |
240 V
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - min |
24 V
|
| Tempo di ripetizione del ciclo |
70 ms (dopo ritardo del 100%)
|
| Precisione di riproducibilità |
≤ 0,5 % (deviazione)
|