Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

032142
Codice del modello: D-K3X185

Eaton xEffect K-Type Custodie per morsetto Custodia interruttore e meccanismo di controllo. Kit di conversione per K di piatta/rotonda 3x185 / => attorno/rotonda

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton xEffect K-Type Custodie per morsetto Custodia interruttore & meccanismo di controllo
Sigla catalogo
032142
EAN
4015080321422
Lunghezza/profondità del prodotto
45 mm
Altezza prodotto
45 mm
Larghezza prodotto
50 mm
Peso prodotto
0.644 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
D-K3X185

Informazioni aggiuntive

Funzioni
Accessori
Adatto per
per la conversione da collegamento bandella a collegamento cavo
Utilizzato con
Per un conduttore
K3X185/…

Gamma

Tipo di accessorio/parte di ricambio
Kit di conversione per morsetti di collegamento 160 – 1000 A
Accessori per morsetti di collegamento
Altro
Accessori
Tipo
Accessori generali per il quadro elettrico

Technical data - electrical

Corrente nominale ininterrotta (Iu)
800 A

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.