Eaton Moeller® series collegamento RMQ, asi, di RMQ22, per custodia con montaggio a vista
| Nome prodotto |
Eaton Moeller® series Collegamento AS-Interface M22
|
| Sigla catalogo |
032314
|
| EAN |
4015080323143
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
50 mm
|
| Altezza prodotto |
30 mm
|
| Larghezza prodotto |
110 mm
|
| Peso prodotto |
0.103 kg
|
| Certificazione/i |
EN 50082-1
EN 50081-1 |
| Codice modello |
RMQ-M1C-ASI
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
55 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| Idoneità climatica |
Caldo umido costante, secondo IEC 60068-2-78
Caldo umido ciclico, secondo IEC 60068-2-30 |
| Collegamento con SmartWire-DT |
No
|
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
Si prega di richiedere informazioni
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
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid |
0 W
|
| Capacità di dissipazione Pdiss |
0 W
|
| Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid |
0 W
|
| Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
0 A
|
| Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs |
1.5 W
|
| Corrente non di carico |
30 A
|
| Tensione di uscita |
24 V DC (-15/+10 %)
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) |
120 mA a pieno carico
|
| Tensione nominale di esercizio |
26,5 - 31,6 V DC (specifica AS-Interface)
|
| Tipo di accessorio/parte di ricambio |
Accessorio
|
| Grado di protezione |
IP20
|
| Posizione di montaggio |
Secondo necessità
|
| Uscita |
4 Uscite, con protezione da cortocircuiti
|
| Categoria prodotto |
Accessori
|