Eaton xEffect Multi-Layer Custodie nastro in rame Custodia interruttore e meccanismo di controllo. Fascetta in rame, zincato, 200A, 4x16x0,8mm, blu
| Nome prodotto |
Eaton xEffect Multi-Layer Custodie nastro in rame Custodia interruttore e meccanismo di controllo
|
| Sigla catalogo |
032350
|
| EAN |
4015080323501
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
2000 mm
|
| Altezza prodotto |
8 mm
|
| Larghezza prodotto |
20 mm
|
| Peso prodotto |
1.165 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
CU-BAND4X16X0,8-BU
|
| Valori nominali amperaggio |
200 A
|
| Numero di portafusibili (lama coltello) |
4
|
| Spessore barra collettrice |
6.2 mm
|
| Spessore lamella |
0.8 mm
|
| Caratteristiche |
lamellato
|