Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

032703
Codice del modello: CU20X5-2500

Eaton xEffect SASY 60i Custodie Custodia interruttore e meccanismo di controllo. Sbarra di collegamento in rame, 20x5x2500mm, zincato

General specifications

Nome prodotto
Sbarra di collegamento in rame piatta Eaton xEffect SASY 60i
Sigla catalogo
032703
EAN
4015080327035
Lunghezza/profondità del prodotto
5 mm
Altezza prodotto
20 mm
Larghezza prodotto
2500 mm
Peso prodotto
2.24 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
CU20X5-2500

Delivery program

Tipo
  • sistema 60-mm
  • Accessorio realizzazione quadri elettrici di comando
  • Accessori generali per il quadro elettrico
  • Sistema per sbarre piatte
Modello
Piatto
Tipo di accessorio/parte di ricambio
Sbarre piatte in rame
Corrente nominale
250 A

Technical Data - Electrical

Corrente nominale di esercizio (Ie)
250A

Technical Data - Mechanical

Unità
Sistema modulare
Finitura superficie
zincato
Protezione superficiale
zincato
Materiale
Rame, zincato

Additional information

Funzioni
Sistema per sbarre piatte
Custodia preparata
Sbarra collettrice piatta
Caratteristiche speciali
Sbarre piatte in Cu

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.