Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

033896
KT36

Eaton xEffect Accessori sistemi in BT Accessori e parti di ricambio per interruttore di manovra BT. Pressacavo, PG36

Specifiche generali

Nome prodotto
Accessori Eaton xEffect - pressacavo PG
Sigla catalogo
033896
EAN
4015080338963
Lunghezza/profondità del prodotto
20 mm
Altezza prodotto
55 mm
Larghezza prodotto
55 mm
Peso prodotto
0.023 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
KT36

Caratteristiche prodotto

Utilizzato con
per spessore parete 2 - 8 mm
NYM/NYY 4 fili, 10 mm² - 70 mm²
Tipo
Accessori generali per il quadro elettrico
Caratteristiche
ermetico all’acqua
a tenuta di gas
Dimensioni della filettatura
0
Diametro alesaggio
48 mm
Per diametro esterno cavo - max
40 mm
Per diametro esterno cavo - min
18 mm
Per spessore parete - max
8 mm
Per spessore parete - min
2 mm
Numero di cavi - max
1
Numero di cavi - min
1
Diametro di apertura
48 mm
Temperatura di esercizio - max
40 °C
Temperatura di esercizio - min
-5 °C
Adatto per il diametro cavo - max
40 mm
Adatto per il diametro cavo - min
18 mm
Dimensioni filettatura (PG)
36
Tipo di ingresso cavi
PG 36
Rotondo
Finitura superficie
Simile RAL 7035
Colore
Grigio
Grado di protezione
IP66
Protezione superficiale
Altro
Tipo di accessorio/parte di ricambio
Gestione del cablaggio
pressacavi
Qualità del materiale
Polivinilcloruro (PVC)
Materiale
Plastica
PVC morbido
Senza cadmio e piombo
Modello
Chiuso

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.