Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

034121
CU12X5

Eaton xEffect SASY 60i Custodie Custodia interruttore e meccanismo di controllo. Sbarra di collegamento in rame, 12x5x1500mm, zincato

Specifiche generali

Nome prodotto
Sbarra di collegamento in rame piatta Eaton xEffect SASY 60i
Sigla catalogo
034121
EAN
4015080341215
Lunghezza/profondità del prodotto
1500 mm
Altezza prodotto
5 mm
Larghezza prodotto
12 mm
Peso prodotto
0.81 kg
Conformità
RoHS conform
Certificazione/i
EN 13061
Codice modello
CU12X5

Informazioni aggiuntive

Funzioni
Sbarra collettrice piatta
Sistema per sbarre piatte
Custodia preparata
Caratteristiche speciali
Sbarre piatte in Cu
Utilizzato con
SH0165/2
sistema 60-mm
Sistema per sbarre piatte
Accessori generali per il quadro elettrico
Sistema Compact
Accessorio realizzazione quadri elettrici di comando
Sistema sbarre modulare

Gamma

Tipo di accessorio/parte di ricambio
Sbarre piatte in rame
Modello
Piatto
Corrente nominale
160 A
Tipo
  • sistema 60-mm
  • Accessorio realizzazione quadri elettrici di comando
  • Sistema Compact
  • Accessori generali per il quadro elettrico
  • Sistema sbarre modulare
  • Sistema per sbarre piatte

Technical data - electrical

Corrente nominale di esercizio (Ie)
160A
Corrente ininterrotta (Iu) della barra
450 A (30 x 5 mm, Tu=35 °C e Ts=65 °C)
200 A (12 x 5 mm, Tu=35 °C e Ts=65 °C)
320 A (12 x 5 mm, Tu=35 °C e Ts=65 °C)
630 A (30 x 10 mm, Tu=35 °C e Ts=65 °C)
360 A (12 x 10 mm, Tu=35 °C e Ts=65 °C)
520 A (20 x 10 mm, Tu=35 °C e Ts=65 °C)

Technical data - mechanical

Distanza tra centi busbar
60 mm
Materiale
Rame, zincato
Finitura superficie
zincato
Protezione superficiale
zincato
Unità
Sistema modulare

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.