Eaton xEffect Accessori sistemi in BT Accessori e parti di ricambio per interruttore di manovra BT. Pressacavo, PG42, IP65
| Nome prodotto |
Accessori Eaton xEffect - pressacavo PG
|
| Sigla catalogo |
038642
|
| EAN |
4015080386421
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
25 mm
|
| Altezza prodotto |
65 mm
|
| Larghezza prodotto |
65 mm
|
| Peso prodotto |
0.029 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
KT42
|
| Utilizzato con |
per spessore parete 2 - 8 mm
NYM/NYY 4 fili, 10 mm² - 95 mm² |
| Tipo |
Accessori generali per il quadro elettrico
|
| Caratteristiche |
a tenuta di gas
ermetico all’acqua |
| Dimensioni della filettatura |
0
|
| Diametro alesaggio |
55 mm
|
| Per diametro esterno cavo - max |
47 mm
|
| Per diametro esterno cavo - min |
18 mm
|
| Per spessore parete - max |
8 mm
|
| Per spessore parete - min |
2 mm
|
| Numero di cavi - max |
1
|
| Numero di cavi - min |
1
|
| Diametro di apertura |
55 mm
|
| Temperatura di esercizio - max |
40 °C
|
| Temperatura di esercizio - min |
-5 °C
|
| Adatto per il diametro cavo - max |
47 mm
|
| Adatto per il diametro cavo - min |
18 mm
|
| Dimensioni filettatura (PG) |
42
|
| Tipo di ingresso cavi |
Rotondo
PG 42 |
| Finitura superficie |
Simile RAL 7035
|
| Colore |
Grigio
|
| Grado di protezione |
IP65
|
| Protezione superficiale |
Altro
|
| Tipo di accessorio/parte di ricambio |
Gestione del cablaggio
pressacavi |
| Qualità del materiale |
Polivinilcloruro (PVC)
|
| Materiale |
Senza cadmio e piombo
PVC morbido Plastica |
| Modello |
Chiuso
|