Eaton xEffect K-Type Custodie per morsetto Custodia interruttore e meccanismo di controllo. Morsetto di collegamento, 400A, 3p, piatto/tondo
| Nome prodotto |
Eaton xEffect K-Type Custodie per morsetto Custodia interruttore & meccanismo di controllo
|
| Sigla catalogo |
039255
|
| EAN |
4015080392552
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
100 mm
|
| Altezza prodotto |
115 mm
|
| Larghezza prodotto |
144 mm
|
| Peso prodotto |
2.701 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
K240/3
|
| Caratteristiche |
con protezione dal contatto
|
| Caratteristiche speciali |
|
| Adatto per |
Utile per conduttori intrecciati
Conduttori a trefoli sottili |
| Utilizzato con |
Accessorio realizzazione quadri elettrici di comando
Accessori generali per il quadro elettrico |
| Tipo di accessorio/parte di ricambio |
Morsetti di collegamento 160 – 1000 A
Morsetti di collegamento |
| Corrente nominale |
400 A
|
| Numero di poli |
3 poli
|
| Tipo |
|
| Tensione nominale di isolamento (Ui) |
1000 VAC
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) |
400 A
|
| Sezione del conduttore, ingresso - max |
120 mm²
|
| Sezione del conduttore, ingresso - min |
25 mm²
|
| Sezione del conduttore, ingresso AWG - max |
4 mm²
|
| Sezione del conduttore, ingresso AWG - min |
4 mm²
|
| Sezione del conduttore, uscita - max |
240 mm²
|
| Sezione del conduttore, uscita - min |
25 mm²
|
| Sezione del conduttore, uscita AWG - max |
0 mm²
|
| Sezione del conduttore, uscita AWG - min |
0 mm²
|
| Metodo di montaggio |
Vite
|
| Numero di connessioni (inferiore a 6 mm quadrati) |
0
|
| Numero di connessioni (inferiore a AWG 6) |
0
|
| Numero di connessioni (superiore a 25 mm quadrati) |
6
|
| Numero di connessioni (superiori a 250 kcmil) |
0
|
| Numero di connessioni (10 mm quadrati) |
0
|
| Numero di connessioni (16 mm quadrati) |
0
|
| Numero di connessioni (25 mm quadrati) |
0
|
| Numero di connessioni (250 kcmil) |
0
|
| Numero di connessioni (AWG 2) |
0
|
| Numero di connessioni (AWG 4) |
0
|
| Numero di connessioni (AWG 4/0) |
0
|
| Numero di connessioni (AWG 6) |
0
|
| Numero di collegamenti (totali) |
6
|
| Numero di ingressi |
1
|
| Numero di uscite |
2
|
| Sezioni di collegamento (cavo in alluminio) |
50 mm² - 95 mm² (2x)
95 mm² - 185 mm² (1x) |
| Sezioni di collegamento (conduttore) |
25 mm x 15 mm
|
| Capacità morsetti (banda in rame) |
16 mm x 0,8 mm (6x) per striscia piatta
16 mm x 0,8 mm (10x) per striscia piatta |
| Sezioni di collegamento (cavo in rame/alluminio) |
25 mm² - 120 mm² (2x)
50 mm² - 240 mm² (1x) |
| Tipo connessione |
Staffa
avvitare |