Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

039261
H-K150/5

Eaton xEffect K-Type Custodie per morsetto Custodia interruttore e meccanismo di controllo. Coprimorsetti per K150/3 (/4, /5)

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton xEffect K-Type Custodie per morsetto Custodia interruttore & meccanismo di controllo
Sigla catalogo
039261
EAN
4015080392613
Lunghezza/profondità del prodotto
50 mm
Altezza prodotto
115 mm
Larghezza prodotto
160 mm
Peso prodotto
0.16 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
H-K150/5

Informazioni aggiuntive

Funzioni
Accessori
Caratteristiche speciali
  • Comprensivo di etichetta di avvertimento secondo DIN (simbolo del fulmine)
  • Sezioni terminali smontabili per calotte terminali a 3 e 4 poli
Utilizzato con
K150/3, K150/4, K150/5

Delivery program

Tipo di accessorio/parte di ricambio
Coperchio
coprimorsetti a 5 poli
Accessori per morsetti di collegamento
Accessori

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.