Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

043655
KNB-RT-T0

Eaton Moeller® series maniglia, rosso

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller® series accessorio - Leva
Sigla catalogo
043655
EAN
4015080436553
Lunghezza/profondità del prodotto
40 mm
Altezza prodotto
26 mm
Larghezza prodotto
28 mm
Peso prodotto
0.008 kg
Certificazione/i
UL/CSA certification not required
Codice modello
KNB-RT-T0

Condizioni ambientali e climatiche

Temperatura ambiente di esercizio - max
50 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Non pertinente.
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
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
0 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0 W

Features & functions

Colore
Rosso

Informazioni generali

Grado di protezione
NEMA Altro
Adatto per
Solo per interruttori spegnimento di emergenza/arresto di emergenza
Sezionatore
Tipo
Maniglia rotativa

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.