Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

044001
K240/5

Eaton xEffect K-Type Custodie per morsetto Custodia interruttore e meccanismo di controllo. Morsetto di collegamento, 400A, 5p, piatto/tondo

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton xEffect K-Type Custodie per morsetto Custodia interruttore & meccanismo di controllo
Sigla catalogo
044001
EAN
4015080440017
Lunghezza/profondità del prodotto
200 mm
Altezza prodotto
215 mm
Larghezza prodotto
236 mm
Peso prodotto
4.393 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
K240/5

Informazioni aggiuntive

Caratteristiche
con protezione dal contatto
Caratteristiche speciali
  • Kit di conversione per collegamento bandella in connessione cavi disponibile separatamente
  • Coprimorsetti disponibili separatamente
  • Sono incluse etichette per l’identificazione del collegamento U, V, W - X, Y, Z - L1, L2, L3 - T1, T2, T3 - PE, N, PEN, simbolo di terra di protezione (messa a terra)
  • Relazione tra la corrente nominale di esercizio → capacità del morsetto secondo IEC/EN 60439, VDE 0660 Parte 500 o EN 50021
  • Terminale esterno con un lato per conduttore rotondo o settoriale, l’altro lato per striscia in rame
Adatto per
Conduttori a trefoli sottili
Utile per conduttori intrecciati
Utilizzato con
Accessorio realizzazione quadri elettrici di comando
Accessori generali per il quadro elettrico

Gamma

Tipo di accessorio/parte di ricambio
Morsetti di collegamento 160 – 1000 A
Morsetti di collegamento
Corrente nominale
400 A
Numero di poli
Cinque poli
Tipo
  • Accessorio realizzazione quadri elettrici di comando
  • Accessori generali per il quadro elettrico

Technical data - electrical

Tensione nominale di isolamento (Ui)
1000 VAC
Corrente nominale di esercizio (Ie)
400 A

Technical data - mechanical

Sezione del conduttore, ingresso - max
120 mm²
Sezione del conduttore, ingresso - min
25 mm²
Sezione del conduttore, ingresso AWG - max
4 mm²
Sezione del conduttore, ingresso AWG - min
4 mm²
Sezione del conduttore, uscita - max
240 mm²
Sezione del conduttore, uscita - min
25 mm²
Sezione del conduttore, uscita AWG - max
0 mm²
Sezione del conduttore, uscita AWG - min
0 mm²
Metodo di montaggio
Vite
Numero di connessioni (inferiore a 6 mm quadrati)
0
Numero di connessioni (inferiore a AWG 6)
0
Numero di connessioni (superiore a 25 mm quadrati)
10
Numero di connessioni (superiori a 250 kcmil)
0
Numero di connessioni (10 mm quadrati)
0
Numero di connessioni (16 mm quadrati)
0
Numero di connessioni (25 mm quadrati)
0
Numero di connessioni (250 kcmil)
0
Numero di connessioni (AWG 2)
0
Numero di connessioni (AWG 4)
0
Numero di connessioni (AWG 4/0)
0
Numero di connessioni (AWG 6)
0
Numero di collegamenti (totali)
10
Numero di ingressi
1
Numero di uscite
2
Sezioni di collegamento (cavo in alluminio)
95 mm² - 185 mm² (1x)
50 mm² - 95 mm² (2x)
Sezioni di collegamento (conduttore)
25 mm x 15 mm
Capacità morsetti (banda in rame)
16 mm x 0,8 mm (10x) per striscia piatta
16 mm x 0,8 mm (6x) per striscia piatta
Sezioni di collegamento (cavo in rame/alluminio)
50 mm² - 240 mm² (1x)
25 mm² - 120 mm² (2x)
Tipo connessione
Staffa
avvitare

Esporta le caratteristiche del prodotto