Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

044007
H-K2X240/5

Eaton xEffect K-Type Custodie per morsetto Custodia interruttore e meccanismo di controllo. Coprimorsetti per K2x240/3 (/4, /5)

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton xEffect K-Type Custodie per morsetto Custodia interruttore & meccanismo di controllo
Sigla catalogo
044007
EAN
4015080440079
Lunghezza/profondità del prodotto
70 mm
Altezza prodotto
140 mm
Larghezza prodotto
316 mm
Peso prodotto
0.327 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
H-K2X240/5

Informazioni aggiuntive

Funzioni
Accessori
Caratteristiche speciali
  • Comprensivo di etichetta di avvertimento secondo DIN (simbolo del fulmine)
  • Sezioni terminali smontabili per calotte terminali a 3 e 4 poli
Utilizzato con
K2X240/3, K2X240/4, K2X240/5

Gamma

Tipo di accessorio/parte di ricambio
coprimorsetti a 5 poli
Accessori per morsetti di collegamento
Coperchio
Accessorio

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.