Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

044092
CU20X5

Eaton xEffect SASY 60i Custodie Custodia interruttore e meccanismo di controllo. Sbarra di collegamento in rame, 20x5x1500mm, zincato

Specifiche generali

Nome prodotto
Sbarra di collegamento in rame piatta Eaton xEffect SASY 60i
Sigla catalogo
044092
EAN
4015080440925
Lunghezza/profondità del prodotto
1500 mm
Altezza prodotto
5 mm
Larghezza prodotto
20 mm
Peso prodotto
1.34 kg
Conformità
RoHS conform
Certificazione/i
EN 13061
IEC/EN 60439-1, VDE 0660 Part 504 (type tested low-voltage switchgear and controlgear assemblies)
IEC/EN 60439-1, VDE 0660 Part 500 (type tested low-voltage switchgear and controlgear assemblies)
Codice modello
CU20X5

Informazioni aggiuntive

Funzioni
Sbarra collettrice piatta
Custodia preparata
Sistema per sbarre piatte
Caratteristiche speciali
Sbarre piatte in Cu
Utilizzato con
SH0635/3

Gamma

Tipo di accessorio/parte di ricambio
Sbarre piatte in rame
Colore
Grigio ciottolo (RAL 7032)
Modello
Piatto
Corrente nominale
250 A
Tipo
  • sistema 60-mm
  • Accessorio realizzazione quadri elettrici di comando
  • Accessori generali per il quadro elettrico
  • Sistema sbarre modulare
  • Sistema per sbarre piatte

Verificca di progetto conforme alla normativa IEC/EN 61439 - dati tecnici

Temperatura ambiente di esercizio - max
35 °C

Technical data - electrical

Corrente nominale di esercizio (Ie)
250A
Corrente ininterrotta (Iu) della barra
450 A (30 x 5 mm, Tu=35 °C e Ts=65 °C)
200 A (12 x 5 mm, Tu=35 °C e Ts=65 °C)
320 A (12 x 5 mm, Tu=35 °C e Ts=65 °C)
360 A (12 x 10 mm, Tu=35 °C e Ts=65 °C)
520 A (20 x 10 mm, Tu=35 °C e Ts=65 °C)
630 A (30 x 10 mm, Tu=35 °C e Ts=65 °C)

Technical data - mechanical

Distanza tra centi busbar
60 mm
Sito di installazione
Installazione interna/esterna
Materiale
Rame, zincato
Finitura superficie
zincato
Protezione superficiale
zincato
Unità
Sistema modulare

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.