Eaton Moeller® series kit di conversione su interruttore generale, maniglia nera, per T5-/E-/Z
| Nome prodotto |
Eaton Moeller® series accessori - Custodia in materiale isolante
|
| Sigla catalogo |
045064
|
| EAN |
4015080450641
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
87 mm
|
| Altezza prodotto |
44 mm
|
| Larghezza prodotto |
87 mm
|
| Peso prodotto |
0.157 kg
|
| Certificazione/i |
UL/CSA certification not required
|
| Codice modello |
V/EA/SVB-SW-T5
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
50 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo della sovratemperatura rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
|
| 10.11 Resistenza al corto circuito |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
| 10.12 Compatibilità elettromagnetica |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
| 10.13 Funzione meccanica |
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL).
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
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
|
| 10.8 Collegamenti per conduttori esterni |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
|
| 10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
|
| 10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
|
| 10.9.4 Test custodie in materiale isolante |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
|
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid |
0 W
|
| Capacità di dissipazione Pdiss |
0 W
|
| Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid |
0 W
|
| Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
0 A
|
| Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs |
0 W
|
| Colore |
Nero
|
| Dotato di: |
Blocco lucchetti
|
| Funzioni |
Per convertire l’interruttore di montaggio posteriore T…/Z (con piastra anteriore FS908) in interruttore generale di montaggio posteriore interbloccato T…/V/SVB
Per la conversione dell'interruttore da incasso T…/E nell'interruttore principale da incasso T…/EA/SVB… |
| Tipo di accessorio/parte di ricambio |
Set di montaggio
|
| Adatto per |
Solo per interruttore generale
|
| Angolo di commutazione |
90 °
|
| Tipo |
|
| Utilizzato con |
T5(B)-…/E, …/Z
|