Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

045065
V/EA/SVB-T5

Eaton Moeller® series kit di conversione su interruttore generale, manopola rossa e gialla, per T5-/E-/Z

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller® series accessori - Custodia in materiale isolante
Sigla catalogo
045065
EAN
4015080450658
Lunghezza/profondità del prodotto
87 mm
Altezza prodotto
44 mm
Larghezza prodotto
87 mm
Peso prodotto
0.157 kg
Certificazione/i
UL/CSA certification not required
Codice modello
V/EA/SVB-T5

Condizioni ambientali e climatiche

Temperatura ambiente di esercizio - max
50 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
0 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0 W

Features & functions

Colore
Rosso
Giallo
Dotato di:
Blocco lucchetti
Funzioni
Per convertire l’interruttore di montaggio posteriore T…/Z (con piastra anteriore FS908) in interruttore generale di montaggio posteriore interbloccato T…/V/SVB
Per la conversione dell'interruttore da incasso T…/E nell'interruttore principale da incasso T…/EA/SVB…
Funzione di arresto di emergenza
Funzione arresto di emergenza

Informazioni generali

Tipo di accessorio/parte di ricambio
Set di montaggio
Adatto per
Solo per interruttore generale
Angolo di commutazione
90 °
Tipo
  • kit di montaggio
  • Kit maniglia bloccoporta per interruttore principale
  • Con maniglia rotativa rossa e corona di blocco gialla
Utilizzato con
T5(B)-…/E, …/Z

Esporta le caratteristiche del prodotto