Eaton Moeller® series elemento frontale EZ, per interruttore TM, EZ-, comando a chiave, MICROMEC N. F +EZ/S-F
| Nome prodotto |
Eaton Moeller® series accessorio EZ - Elemento di comando per interruttore TM
|
| Sigla catalogo |
045463
|
| EAN |
4015080454632
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
20 mm
|
| Altezza prodotto |
30 mm
|
| Larghezza prodotto |
30 mm
|
| Peso prodotto |
0.3 kg
|
| Conformità |
CE
|
| Note catalogo |
Quando si ordina con unità base
|
| Codice modello |
+EZ/S-F
|
| Colore attuatore |
Argento
|
| Tipo attuatore |
Chiave
|
| Numero di posizioni dell’interruttore |
0
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
50 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| 10.10 Riscaldamento |
Non pertinente.
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
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid |
0 W
|
| Capacità di dissipazione Pdiss |
0 W
|
| Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid |
0 W
|
| Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
0 A
|
| Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs |
0 W
|
| Colore ghiera frontale |
Nero
|
| Materiale ghiera frontale |
Plastica
|
| Dotato di: |
anello frontale
|
| Funzioni |
Meccanismo di blocco con comando a chiave
|
| Impianto di blocco |
Blocco MICROMEC (90°)
|
| Accessori |
2 chiavi incluse con l'apparecchiatura in dotazione.
|
| Grado di protezione |
NEMA 12
|
| Grado di protezione (lato anteriore) |
IP65
|
| Tipo |
Configurazioni blocco
|
| Utilizzato con |
Commutatori a camme TM mini
|