Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

045471
+EZ/S-R

Eaton Moeller® series elemento frontale EZ, per interruttore TM, EZ-, comando a chiave, MICROMEC N. R +EZ/S-R

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller® series accessorio EZ - Elemento di comando per interruttore TM
Sigla catalogo
045471
EAN
4015080454717
Lunghezza/profondità del prodotto
20 mm
Altezza prodotto
30 mm
Larghezza prodotto
30 mm
Peso prodotto
0.027 kg
Conformità
CE
Note catalogo
Quando si ordina con unità base
Codice modello
+EZ/S-R

Attuatore

Colore attuatore
Argento
Tipo attuatore
Chiave
Numero di posizioni dell’interruttore
0

Condizioni ambientali e climatiche

Temperatura ambiente di esercizio - max
50 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Non pertinente.
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
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
0 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0 W

Features & functions

Colore ghiera frontale
Nero
Materiale ghiera frontale
Plastica
Dotato di:
Ghiera frontale
Funzioni
Meccanismo di blocco con comando a chiave
Impianto di blocco
Blocco MICROMEC (90°)

Informazioni generali

Accessori
2 chiavi incluse con l'apparecchiatura in dotazione.
Grado di protezione
NEMA 12
Grado di protezione (lato anteriore)
IP65
Categoria di sovratensione
III
Grado di inquinamento
3
Tipo
Configurazioni blocco

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.