Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

045478
TM-1-8291/E/SVB

Interruttori del circuito di comando Eaton Moeller® series TM, TM, 10 A, fissaggio a pannello, Contatti: 2, Funzione di arresto di emergenza, Con maniglia rotativa rossa e corona di blocco gialla, Bloccabile in posizione 0 (Off)

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller® series accessorio TM - Isolatore di cortocircuito di controllo
Sigla catalogo
045478
EAN
4015080454786
Lunghezza/profondità del prodotto
77 mm
Altezza prodotto
48 mm
Larghezza prodotto
30 mm
Peso prodotto
0.072 kg
Certificazione/i
UL report applies to both US and Canada
IEC/EN 60947-5-1
CSA
CSA-C22.2 No. 14-05
Certified by UL for use in Canada
IEC/EN 60947
UL File No.: E36332
VDE 0660
UL 508
UL Category Control No.: NLRV
IEC/EN 60947-3
CE
CSA-C22.2 No. 94
UL
Note catalogo
fino a 250 V AC per contatto
Codice modello
TM-1-8291/E/SVB

Attuatore

Colore attuatore
rosso
Tipo attuatore
azionamento rotativo di accoppiamento porta

Condizioni ambientali e climatiche

Temperatura ambiente di esercizio - max
50 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Idoneità climatica
Caldo umido, ciclico, a IEC 60068-2-30
Caldo umido, costante, a IEC 60068-2-78

Contatti

Affidabilità circuito di comando
1 guasto ogni 100.000 operazioni di commutazione calcolate statisticamente, a 24 V DC, 10 mA)
Numero di contatti ausiliari (contatti di commutazione)
0
Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente chiusi)
0
Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente aperti)
0

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
Resistenza UV solo se insieme a schermo protettivo.
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
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0.15 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
10 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0 W

Dati elettrici

Potenza nominale di esercizio in AC-23 A, 400 V, 50 Hz
3 kW
Potenza nominale di esercizio in AC-3, 380/400 V, 50 Hz
0 kW
Tensione nominale di esercizio (Ue), AC - max
500 V
Corrente nominale ininterrotta (Iu)
10 A
Corrente ininterrotta
La corrente nominale continua Iu è specificata per la sezione trasversale max.

Features & functions

Caratteristiche
Versione interruttore generale
esecuzione come dispositivo di arresto d’emergenza
Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione
Dotato di:
Maniglia rotativa rossa e ghiera di blocco gialla
Funzioni
lucchettabile
Funzione di arresto di emergenza
Impianto di blocco
Lucchettabile in posizione 0
Numero di poli

Informazioni generali

Grado di protezione
NEMA 12
Grado di protezione (lato anteriore)
IP65
Durata meccanica
1.000.000 operazioni
Metodo di montaggio
Montaggio a incasso
Posizione di montaggio
Secondo necessità
Numero di unità di contatto
1
Massima frequenza di manovra
1200 operazioni/ora
Categoria di sovratensione
III
Grado di inquinamento
3
Categoria prodotto
Interruttori di comando
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)
4000 V AC
Adatto per
Montaggio frontale a 4 fori
Angolo di commutazione
90 °
Tipo
Interruttore circuito di comando

Potenza nominale d'impiego

Potenza motore assegnata a 115/120 V, 60 Hz, monofase
0.33 HP
Potenza motore assegnata a 115/120 V, 60 Hz, trifase
0.75 HP
Potenza motore assegnata a 230/240 V, 60 Hz, monofase
0.75 HP
Potenza motore assegnata a 230/240 V, 60 Hz, trifase
1 HP
Potenza motore assegnata a 277 V, 60 Hz, 1-fase
0.75 HP

Resistenza al corto circuito

Corrente di cortocircuito condizionale nominale (Iq)
0 kA
Corrente nominale ammissibile di breve durata (lcw)
0 kA
Classe di protezione da corto circuito
10 A gG/gL, Fusibile, Contatti

Potere d'inserzione

Poteri d’interruzione (contatti ausiliari, uso generico)
10 A, IU, (UL/CSA)
Poteri d’interruzione (contatti ausiliari, pilot duty)
A300 (UL/CSA)
Poteri d’interruzione (contatti principali, uso generico)
10 A, Corrente nominale ininterrotta max (UL/CSA)

Sezioni di collegamento

Grandezza vite
M2,5, Vite terminale
Capacità morsetti
1 x 1,5 mm², flessibile
2 x 1,5 mm², flessibile
1 x 1,5 mm², con conduttore rigido o a trefoli
2 x 1,5 mm², con conduttore rigido o a trefoli
1 x 1,0 mm², Flessibile con puntalino DIN 46228
2 x 1,0 mm², Flessibile con puntalino DIN 46228
14 AWG, con conduttore rigido o flessibile con puntalino
Coppia di serraggio
0,4 Nm, Morsetti a vite
3,5 lb-in, Morsetti a vite

Esporta le caratteristiche del prodotto