Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

045847
TM-4-8213/EZ

Eaton Moeller® series TM Commutatore, TM, 10 A, da incasso a fissaggio centrale, 4 Unità costruttiva/e, Contatti: 8, 60 °, permanente, con posizione 0, 1-0-2, numero di progettazione 8213

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller® series - TM Interruttore di commutazione
Sigla catalogo
045847
EAN
4015080458470
Lunghezza/profondità del prodotto
110 mm
Altezza prodotto
30 mm
Larghezza prodotto
30 mm
Peso prodotto
0.063 kg
Certificazione/i
CSA-C22.2 No. 94
UL 508
Certified by UL for use in Canada
IEC/EN 60947-5-1
CSA-C22.2 No. 14-05
UL report applies to both US and Canada
IEC/EN 60947-3
UL
CE
IEC/EN 60947
UL Category Control No.: NLRV
CSA
UL File No.: E36332
VDE 0660
Codice modello
TM-4-8213/EZ

Attuatore

Funzione attuatore
Permanente
con posizione 0
Tipo attuatore
Manopola corta

Condizioni ambientali e climatiche

Temperatura ambiente di esercizio - max
50 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Idoneità climatica
Caldo umido costante, secondo IEC 60068-2-78
Caldo umido ciclico, secondo IEC 60068-2-30

Contatti

Affidabilità circuito di comando
1 guasto ogni 100.000 operazioni di commutazione calcolate statisticamente, a 24 V DC, 10 mA)
Numero di contatti ausiliari (contatti di commutazione)
0
Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente chiusi)
0
Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente aperti)
0
Numero di contatti
8

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
Resistenza UV solo se insieme a schermo protettivo.
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
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0.15 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
10 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0 W

Dati elettrici

Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-21, 440 V
10 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 380 V, 400 V, 415 V
0 A
Potenza nominale di esercizio in AC-23 A, 400 V, 50 Hz
3 kW
Potenza nominale di esercizio in AC-3, 380/400 V, 50 Hz
4.4 kW
Tensione nominale di esercizio (Ue), AC - max
500 V
Corrente nominale ininterrotta (Iu)
10 A
Corrente ininterrotta
La corrente nominale continua Iu è specificata per la sezione trasversale max.

Features & functions

Materiale custodia
Plastica
Dotato di:
posizione 0 (off)
Maniglia nera e piastra frontale
Iscrizione
1-0-2
Numero di poli
4

Informazioni generali

Grado di protezione
IP65
Grado di protezione (lato anteriore)
IP65
NEMA 12
Durata meccanica
1.000.000 operazioni
Modello
commutatore
Metodo di montaggio
A montaggio centrale
Posizione di montaggio
Secondo necessità
Numero di unità di contatto
4
Massima frequenza di manovra
1200 operazioni/ora
Categoria di sovratensione
III
Grado di inquinamento
3
Categoria prodotto
Interruttori di comando
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)
4000 V AC
Adatto per
Fissaggio frontale
Angolo di commutazione
60 °
Tipo
Interruttore di commutazione

Potenza nominale d'impiego

Potenza motore assegnata a 115/120 V, 60 Hz, monofase
0.33 HP
Potenza motore assegnata a 115/120 V, 60 Hz, trifase
0.75 HP
Potenza motore assegnata a 230/240 V, 60 Hz, monofase
0.75 HP
Potenza motore assegnata a 230/240 V, 60 Hz, trifase
1 HP
Potenza motore assegnata a 277 V, 60 Hz, 1-fase
0.75 HP

Resistenza al corto circuito

Classe di protezione da corto circuito
10 A gG/gL, Fusibile, Contatti

Potere d'inserzione

Poteri d’interruzione (contatti ausiliari, uso generico)
10 A, IU, (UL/CSA)
Poteri d’interruzione (contatti ausiliari, pilot duty)
A300 (UL/CSA)
Poteri d’interruzione (contatti principali, uso generico)
10 A, Corrente nominale ininterrotta max (UL/CSA)

Sezioni di collegamento

Grandezza vite
M2,5, Vite terminale
Capacità morsetti (flessibile con puntalino)
2 x 1,0 mm², puntalini a norma DIN 46228
1 x 1,0 mm², puntalini a norma DIN 46228
Capacità morsetti (flessibile)
1 x 1,5 mm²
2 x 1,5 mm²
Sezioni di collegamento (rigido/flessibile con puntalino AWG)
14
Sezioni di collegamento (rigido/a trefoli)
2 x 1,5 mm²
1 x 1,5 mm²
Coppia di serraggio
0,4 Nm, Morsetti a bullone
3,5 lb-in, Morsetti a bullone

Esporta le caratteristiche del prodotto