Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

045869
Codice del modello: SBO-SW

Eaton Moeller® series SW Cable operation

General specifications

Product Name
Eaton Moeller® series SW Accessory Cable operation
Catalog Number
045869
EAN
4015080458692
Product Length/Depth
145 mm
Product Height
80 mm
Product Width
120 mm
Product Weight
1.235 kg
Compliances
CE
Model Code
SBO-SW

Climatic environmental conditions

Ambient operating temperature - max
70 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C

General information

Accessory/spare part type
Accessory
Product category
Accessories
Type
Cable operation kit

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.