Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

046320
RCDILE250

Eaton Moeller® series circuito spegniarco DILE, 110 - 250 AC V, Per utilizzo con: DILE..

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller® series accessorio DILE - Circuito spegniarco RC
Sigla catalogo
046320
EAN
4015080463207
Lunghezza/profondità del prodotto
16 mm
Altezza prodotto
29 mm
Larghezza prodotto
33 mm
Peso prodotto
0.009 kg
Certificazione/i
UL 508
CSA File No.: none
UL Category Control No.: NKCR2
UL File No.: E29184
CE
CSA-C22.2 No. 14-05
UL Recognized
IEC/EN 60947-4-1
Codice modello
RCDILE250

Condizioni ambientali e climatiche

Temperatura ambiente di esercizio - max
50 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
0 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0 W

Features & functions

Funzioni
circuito RC

Informazioni generali

Categoria prodotto
Accessori
Tipo di tensione
CA

Sistema elettromagnetico (bobina)

Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 50 Hz - max
250 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us) AC, 50 Hz - min
110 V
Tensione nominale di alimentazione di controllo (Us), AC, 60 Hz - max
250 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 60 Hz - min
110 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - max
0 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - min
0 V

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.