Eaton Moeller® series elemento frontale EZ, per interruttore TM, EZ-, comando a chiave, ronis N. EZ/S-N-TM
| Nome prodotto |
Eaton Moeller® series accessorio EZ - Elemento di comando per interruttore TM
|
| Sigla catalogo |
047001
|
| EAN |
4015080470014
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
20 mm
|
| Altezza prodotto |
30 mm
|
| Larghezza prodotto |
30 mm
|
| Peso prodotto |
0.027 kg
|
| Conformità |
CE
|
| Note catalogo |
Il blocco RONIS per 60° può essere utilizzato anche per altri angoli di commutazione (ad esempio) se le caratteristiche di estrazione della chiave corrispondono all'interruttore.
|
| Codice modello |
EZ/S-N-TM
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
50 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| 10.10 Riscaldamento |
Non pertinente.
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
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid |
0 W
|
| Capacità di dissipazione Pdiss |
0 W
|
| Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid |
0 W
|
| Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
0 A
|
| Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs |
0 W
|
| Colore |
Nero
|
| Caratteristiche |
Bloccabile
|
| Dotato di: |
serratura a chiave
|
| Funzioni |
Meccanismo di blocco con comando a chiave
|
| Meccanismo di blocco |
Serratura RONIS (60°)
|
| Grado di protezione |
NEMA Altro
|
| Adatto per |
Sezionatore
|
| Tipo |
Configurazioni blocco
|