Morsetto con targhetta Eaton Moeller® series, Utilizzo con T0, T3, P1, 48 x 17 mm, Scritta con testo standard "Aprire l'interruttore generale solo se in posizione 0", Lingua: francese
| Nome prodotto |
Eaton Moeller® series accessorio ZFS - Portasbarre con targhetta
|
| Sigla catalogo |
047424
|
| EAN |
4015080474241
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
48 mm
|
| Altezza prodotto |
3 mm
|
| Larghezza prodotto |
17 mm
|
| Peso prodotto |
0.008 kg
|
| Certificazione/i |
UL/CSA certification not required
|
| Codice modello |
ZFS63-T0
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
50 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| 10.10 Riscaldamento |
Non pertinente.
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
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid |
0 W
|
| Capacità di dissipazione Pdiss |
0 W
|
| Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid |
0 W
|
| Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
0 A
|
| Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs |
0 W
|
| Dotato di: |
Targhetta inseribile
Portatarghetta |
| Funzioni |
Piastre anteriori aggiuntive
|
| Iscrizione |
" INTERRUPTEUR GÉNÉRAL – N'OUVRIR QU'EN POSITION 0 "
|
| Lingua |
Francese
|
| Tipo di accessorio/parte di ricambio |
Sistema di marcatura apparecchi
|
| Tipo connessione |
inserire
|
| Tipo |
Piastre frontali
|
| Utilizzato con |
Per meccanismi con blocco lucchetti
|