Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

048289
UV-P3

Eaton Moeller® series dispositivo di blocco UV, con collegamento N e unità spazio

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller® series accessorio UV - Sezione di interblocco
Sigla catalogo
048289
EAN
4015080482895
Lunghezza/profondità del prodotto
25 mm
Altezza prodotto
45 mm
Larghezza prodotto
70 mm
Peso prodotto
0.075 kg
Certificazione/i
UL/CSA certification not required
Codice modello
UV-P3

Condizioni ambientali e climatiche

Temperatura ambiente di esercizio - max
50 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Non pertinente.
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
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
0 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0 W

Features & functions

Dotato di:
PE e collegamento conduttore di neutro
Funzione di interblocco negli interruttori a comando rinviato

Informazioni generali

Tipo di accessorio/parte di ricambio
Set di montaggio
Posizione di montaggio
Parte posteriore dell'interruttore montaggio a incasso
Categoria prodotto
Sezioni interblocco
Tipo
Elementi interblocco
Utilizzato con
T5(B)-…/E, …/Z

Sezioni di collegamento

Lunghezza di spelatura (conduttore principale)
15 mm

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.