Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

048753
Codice del modello: H-K3X185/5

Eaton xEffect K-Type Custodie per morsetto Custodia interruttore e meccanismo di controllo. Coprimorsetti per K3x185/3 (/4, /5)

General specifications

Nome prodotto
Eaton xEffect K-Type Custodie per morsetto Custodia interruttore & meccanismo di controllo
Sigla catalogo
048753
EAN
4015080487531
Lunghezza/profondità del prodotto
70 mm
Altezza prodotto
140 mm
Larghezza prodotto
366 mm
Peso prodotto
0.371 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
H-K3X185/5

Additional information

Funzioni
Accessori
Caratteristiche speciali
  • Comprensivo di etichetta di avvertimento secondo DIN (simbolo del fulmine)
  • Sezioni terminali smontabili per calotte terminali a 3 e 4 poli
Utilizzato con
K3X185/3, K3X185/4, K3X185/5

Delivery program

Tipo di accessorio/parte di ricambio
Coperchio
coprimorsetti a 5 poli
Accessori per morsetti di collegamento
Accessori

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.