Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

049822
ZB4-600-BT1

Eaton Moeller® series batteria di riserva per PLC compatto PS4 ZB4

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller® series ZB4 accessory battery
Sigla catalogo
049822
EAN
4015080498223
Lunghezza/profondità del prodotto
22 mm
Altezza prodotto
15 mm
Larghezza prodotto
31 mm
Peso prodotto
0.019 kg
Conformità
CE
Codice modello
ZB4-600-BT1

Condizioni ambientali e climatiche

Temperatura ambiente di esercizio - min
0 °C

Verifiche di progetto

Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
0 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0 W

Features & functions

Funzioni
Per il buffering della RAM e l'orologio in tempo reale

Esporta le caratteristiche del prodotto