Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

049823
22DDILE

Eaton Moeller® series DILE Modulo contatti ausiliari, 4 poli, 1 NA, 1 NAA, 1 NC, 1 NCR, Fissaggio frontale, Morsetti a vite, DILE(E)M, DILER

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller® series accessorio DILE - Modulo contatti ausiliari
Sigla catalogo
049823
EAN
4015080498230
Lunghezza/profondità del prodotto
31 mm
Altezza prodotto
32 mm
Larghezza prodotto
45 mm
Peso prodotto
0.04 kg
Certificazione/i
UL Category Control No.: NKCR
UL
CSA
CSA Class No.: 3211-03
UL 508
CE
UL File No.: E29184
CSA-C22.2 No. 14-05
IEC/EN 60947
CSA File No.: 012528
IEC/EN 60947-4-1
VDE 0660
Codice modello
22DDILE

Condizioni ambientali e climatiche

Temperatura ambiente di esercizio - max
50 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - max
80 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Temperatura ambiente di esercizio (con custodia) - max
40 °C
Temperatura ambiente di esercizio (con custodia) - min
-25 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - min
-40 °C
Idoneità climatica
Caldo umido ciclico, secondo IEC 60068-2-30
Caldo umido costante, secondo IEC 60068-2-78

Contatti

Numero di codice
53 in combinazione con DILER-31(-G)
62 in combinazione con DILER-40(-G)
44 in combinazione con DILER-22
Affidabilità circuito di comando
< 2 λ, < 1 guasto in 100.000.000 operazioni (a Uₑ = 24 V DC, Umin = 17 V, Imin = 5,4 mA)
Numero di contatti
1 (NC, ritardato)
1 (normalmente aperto, anticipato)
Numero di contatti (contatti di commutazione)
0
Numero di contatti (contatti normalmente chiusi)
2
Numero di contatti (contatti normalmente aperti)
2

Corrente termica convenzionale Ith

Corrente termica convenzionale ith dei contatti ausiliari (1 polo, aperto)
10 A

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0.24 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
4 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0 W

Dati elettrici

Tensione nominale di isolamento (Ui)
690 V
Corrente nominale di esercizio (Ie)
2,5 A a 60 V, DC L/R ≤ 15 ms (con 2 contatti di serie)
1,5 A a 110 V, DC L/R ≤ 15 ms (con 3 contatti di serie)
0,5 A a 220 V, DC L/R ≤ 15 ms (con 3 contatti di serie)
2,5 A a 24 V, DC L/R ≤ 15 ms (con 1 contatto di serie)
Corrente nominale di esercizio (Ie) in AC-15, 220 V, 230 V, 240 V
4 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-15, 380 V, 400 V, 415 V
2 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-15, 500 V
1.5 A
Tensione nominale di esercizio (Ue), AC - max
600 V
Isolamento sicuro
300 V AC, Tra bobina e contatti ausiliari, Secondo EN 61140
300 V AC, Tra contatti ausiliari, Secondo EN 61140

Features & functions

Tipo di collegamento elettrico
Collegamento a vite
Funzioni
Per applicazioni standard
Numero di poli
Quattro poli

Informazioni generali

Grado di protezione
IP20
Durata meccanica
200.000 operazioni (a 240 V, AC-15)
10.000.000 di manovre (comando in AC)
20.000.000 operazioni (comando in corrente continua)
150.000 operazioni (a 240 V, DC, L/R = 50 ms: 2 contatti in serie 0,5 A)
Modello
Montaggio frontale
Metodo di montaggio
Fissaggio frontale
Posizione di montaggio
Secondo necessità (eccetto che in verticale con i morsetti A1/A2 nella parte inferiore)
Massima frequenza di manovra
9000 Operazioni/ora
Categoria di sovratensione
III
Grado di inquinamento
3
Protezione
Protezione contro i contatti delle dita e del dorso della mano, Protezione contro i contatti diretti frontale (EN 50274)
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)
6000 V AC
Resistenza agli urti
8 g, Contatto N/C, meccanico, secondo la norma IEC/EN 60068-2-27, Semionda 10 ms
10 g, Contatto N/O, meccanico, secondo la norma IEC/EN 60068-2-27, Semionda 10 ms

Resistenza al corto circuito

Classe di protezione da corto circuito
10 A rapido, 500V, Fusibile massimo, Resistenza al corto circuito senza saldatura, Contatti
Resistenza protezione da corto circuito senza saldatura
6 A gG/gL, 500 V, max. Fusibile, Contatti

Potere d'inserzione

Poteri d’interruzione (contatti ausiliari, uso generico)
10 A, 600 V AC, (UL/CSA)
0,5 A, 250 V DC, (UL/CSA)
Poteri d’interruzione (contatti ausiliari, pilot duty)
A600, comando in corrente alternata (UL/CSA)
P300, comando in DC (UL/CSA)

Sezioni di collegamento

Grandezza vite
M3.5, Vite di collegamento
Dimensione cacciavite
Morsetti a vite - Cacciavite standard 0.8 x 5.5/1 x 6 mm
2, Morsetto a vite, Cacciavite Pozidrive
Capacità morsetti (flessibile con puntalino)
2 x (0,75 - 1,5) mm²
1 x (0,75 - 1,5) mm²
Capacità morsetti (pieno)
2 x (0,75 - 2,5) mm²
1 x (0,75 - 2,5) mm²
Capacità morsetti (pieno/a treccia AWG)
Tipo singolo 18 – 14, tipo doppio 18 – 14
Coppia di serraggio
1,2 Nm, Morsetti a vite

Esporta le caratteristiche del prodotto