Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

050657
TS35X15

Eaton xEffect Accessori sistemi in BT Accessori e parti di ricambio per interruttore di manovra BT. Barra a omega DIN 35x15mm

Specifiche generali

Nome prodotto
Accessori Eaton xEffect - parte di montaggio
Sigla catalogo
050657
EAN
4015080506577
Lunghezza/profondità del prodotto
35 mm
Altezza prodotto
15 mm
Larghezza prodotto
2000 mm
Peso prodotto
1.69 kg
Conformità
RoHS conform
Certificazione/i
according to IEC/EN 60715
Codice modello
TS35X15

Caratteristiche prodotto

Caratteristiche speciali
35 x 15 mm. La resistenza al cortocircuito come conduttore PE corrisponde a quella di un conduttore in rame da 50 mm², secondo la definizione della norma IEC/EN 61439-1. Fornite in lunghezze di 2 m
Tipo
Accessori generali per il quadro elettrico
Tipo di accessorio/parte di ricambio
Guida DIN
Finitura superficie
con zincatura galvanica/elettrolitica
Spessore materiale
1 mm
Materiale
Acciaio
Modello
Guida DIN (top hat rail) 35/15 mm
Forma punzonatrice
Nessuno

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.