Eaton Moeller® series serratura a cilindro SVA
| Nome prodotto |
Eaton Moeller® series accessorio SVA - Serratura a cilindro
|
| Sigla catalogo |
050974
|
| EAN |
4015080509745
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
45 mm
|
| Altezza prodotto |
73 mm
|
| Larghezza prodotto |
49 mm
|
| Peso prodotto |
0.145 kg
|
| Conformità |
CE
|
| Note catalogo |
Le posizioni di estrazione delle chiavi possono essere programmate dall'utente
|
| Codice modello |
SVA-T3
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
50 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| 10.10 Riscaldamento |
Non pertinente.
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
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid |
0 W
|
| Capacità di dissipazione Pdiss |
0 W
|
| Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid |
0 W
|
| Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
0 A
|
| Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs |
0 W
|
| Dotato di: |
Area etichetta
|
| Funzioni |
Chiave estraibile in tutte le posizioni
|
| Meccanismo di blocco |
Serratura a cilindro
Meccanismo di chiusura KMS 1: singolo, non adatto per sistemi di chiavi gerarchici |
| Materiale |
Policarbonato
|
| Grado di protezione |
IP65, lato anteriore
|
| Tipo |
Configurazioni blocco
|