Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

050975
SVC-T3

Eaton Moeller® series blocco lucchetti SVC

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller® series accessorio SVC - Blocco lucchetti
Sigla catalogo
050975
EAN
4015080509752
Lunghezza/profondità del prodotto
45 mm
Altezza prodotto
73 mm
Larghezza prodotto
49 mm
Peso prodotto
0.08 kg
Conformità
CE
Note catalogo
Le posizioni che possono essere interbloccate possono essere programmate dall'utente
Codice modello
SVC-T3

Caratteristiche & Funzioni

Dotato di:
Area etichetta
Funzioni
Lucchetto
Impianto di blocco
Bloccabile con un massimo di 3 lucchetti
Materiale
Policarbonato

Informazioni generali

Grado di protezione
IP65, lato anteriore
Tipo
Configurazioni blocco

Condizioni ambientali e climatiche

Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Temperatura ambiente di esercizio - max
50 °C

Verifica di progetto

Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
0 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
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
È responsabilità del quadrista.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del quadrista.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del quadrista.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del quadrista.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del quadrista.
10.10 Riscaldamento
Non pertinente.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Rispettare le specifiche del quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Rispettare le specifiche del quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
Per l'apparecchio i requisiti sono soddisfatti, rispettando le indicazioni delle istruzioni per il montaggio (IL).

Esporta le caratteristiche del prodotto