Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

051211
CU30X10

Eaton xEffect SASY 60i Custodie Custodia interruttore e meccanismo di controllo. Sbarra di collegamento in rame, 30x10x1500mm, non trattata

Specifiche generali

Nome prodotto
Sbarra di collegamento in rame piatta Eaton xEffect SASY 60i
Sigla catalogo
051211
EAN
4015080512110
Lunghezza/profondità del prodotto
1500 mm
Altezza prodotto
10 mm
Larghezza prodotto
30 mm
Peso prodotto
4.02 kg
Conformità
RoHS conform
Certificazione/i
EN 13061
Codice modello
CU30X10

Informazioni aggiuntive

Funzioni
Sistema per sbarre piatte
Custodia preparata
Sbarra collettrice piatta
Caratteristiche speciali
Sbarre piatte in Cu
Utilizzato con
SH1005/4
Sistema per sbarre piatte
sistema 60-mm
Accessorio realizzazione quadri elettrici di comando
Accessori generali per il quadro elettrico
Sistema sbarre modulare

Gamma

Tipo di accessorio/parte di ricambio
Sbarre piatte in rame
Modello
piatto
Corrente nominale
630 A
Tipo
  • sistema 60-mm
  • Accessorio realizzazione quadri elettrici di comando
  • Accessori generali per il quadro elettrico
  • Sistema sbarre modulare
  • Sistema per sbarre piatte

Verificca di progetto conforme alla normativa IEC/EN 61439 - dati tecnici

Temperatura ambiente di esercizio - max
35 °C

Technical data - electrical

Corrente nominale di esercizio (Ie)
630 A
Corrente ininterrotta (Iu) della barra
360 A (12 x 10 mm, Tu=35 °C e Ts=65 °C)
320 A (12 x 5 mm, Tu=35 °C e Ts=65 °C)
520 A (20 x 10 mm, Tu=35 °C e Ts=65 °C)
200 A (12 x 5 mm, Tu=35 °C e Ts=65 °C)
450 A (30 x 5 mm, Tu=35 °C e Ts=65 °C)
630 A (30 x 10 mm, Tu=35 °C e Ts=65 °C)

Technical data - mechanical

Distanza tra centi busbar
60 mm
Materiale
Rame, nudo
Finitura superficie
Non trattato
Protezione superficiale
Non trattato
Unità
Sistema modulare

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.