Eaton xEffect Accessori sistemi in BT Accessori e parti di ricambio per interruttore di manovra BT. Barra a omega 35x7,5mm
| Nome prodotto |
Accessori Eaton xEffect - parte di montaggio
|
| Sigla catalogo |
053030
|
| EAN |
4015080530305
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
2000 mm
|
| Altezza prodotto |
8 mm
|
| Larghezza prodotto |
35 mm
|
| Peso prodotto |
0.634 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Certificazione/i |
according to IEC/EN 60715
|
| Codice modello |
TS35X7,5
|
| Caratteristiche speciali |
35 x 7,5 mm. Resistenza al cortocircuito come conduttore PE corrispondente ai conduttori in rame da 16 mm ai sensi di IEC/EN 61439-1. Isolamento in foro consentito. Fornite in lunghezze di 2 m
|
| Tipo |
Accessori generali per il quadro elettrico
|
| Tipo di accessorio/parte di ricambio |
Guida DIN
|
| Finitura superficie |
con zincatura galvanica/elettrolitica
|
| Distanza foro (al centro) |
36 mm
|
| Spessore materiale |
1 mm
|
| Materiale |
Acciaio
|
| Modello |
Guida DIN (top hat rail) 35/7.5 mm
|
| Forma punzonatrice |
asola
|