Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

054/106809

Cartuccia fusibile, corsa rapida, 2 A, AC 250 V, DC 250 V, 14 x 51 mm, BS

Specifiche generali

Nome prodotto
Serie Eaton Bussmann fusibile per trazione extra rapido
Sigla catalogo
054/106809
EAN
5027590425728
Lunghezza/profondità del prodotto
51 mm
Altezza prodotto
14 mm
Larghezza prodotto
14 mm
Peso prodotto
20.41 g
Conformità
Con marchio CE
Conforme a RoHS
Certificazione/i
IEC 60269

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
2 A
Tensione nominale
250 V

Caratteristiche prodotto

Applicazione
trazione

Esporta le caratteristiche del prodotto