Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

055866

Eaton xEffect K-Type Custodie per morsetto Custodia interruttore e meccanismo di controllo. Morsetto di collegamento, 1000A, 4p, piatto/tondo, 240

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton xEffect K-Type Custodie per morsetto Custodia interruttore & meccanismo di controllo
Sigla catalogo
055866
EAN
4015080558668
Lunghezza/profondità del prodotto
150 mm
Altezza prodotto
165 mm
Larghezza prodotto
334 mm
Peso prodotto
17.775 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
K3X240/4

Informazioni aggiuntive

Caratteristiche
con protezione dal contatto
Caratteristiche speciali
  • Kit di conversione per collegamento bandella in connessione cavi disponibile separatamente
  • Coprimorsetti disponibili separatamente
  • Sono incluse etichette per l’identificazione del collegamento U, V, W - X, Y, Z - L1, L2, L3 - T1, T2, T3 - PE, N, PEN, simbolo di terra di protezione (messa a terra)
  • Relazione tra la corrente nominale di esercizio → capacità del morsetto secondo IEC/EN 60439, VDE 0660 Parte 500 o EN 50021
  • Terminale esterno con un lato per conduttore rotondo o settoriale, l’altro lato per striscia in rame
Adatto per
Utile per conduttori intrecciati
Utilizzato con
Accessori generali per il quadro elettrico
Accessorio realizzazione quadri elettrici di comando

Gamma

Tipo di accessorio/parte di ricambio
Morsetti di collegamento
Morsetti di collegamento 160 – 1000 A
Corrente nominale
1000 A
Numero di poli
Quattro poli
Tipo
  • Accessorio realizzazione quadri elettrici di comando
  • Accessori generali per il quadro elettrico

Technical data - electrical

Tensione nominale di isolamento (Ui)
1000 VAC
Corrente nominale di esercizio (Ie)
1000 A

Technical data - mechanical

Sezione del conduttore, ingresso - max
240 mm²
Sezione del conduttore, ingresso - min
50 mm²
Sezione del conduttore, ingresso AWG - max
500 mm²
Sezione del conduttore, ingresso AWG - min
1 mm²
Sezione del conduttore, uscita - max
300 mm²
Sezione del conduttore, uscita - min
50 mm²
Sezione del conduttore, uscita AWG - max
0 mm²
Sezione del conduttore, uscita AWG - min
0 mm²
Metodo di montaggio
Vite
Numero di connessioni (inferiore a 6 mm quadrati)
0
Numero di connessioni (inferiore a AWG 6)
0
Numero di connessioni (superiore a 25 mm quadrati)
8
Numero di connessioni (superiori a 250 kcmil)
0
Numero di connessioni (10 mm quadrati)
0
Numero di connessioni (16 mm quadrati)
0
Numero di connessioni (25 mm quadrati)
0
Numero di connessioni (250 kcmil)
0
Numero di connessioni (AWG 2)
0
Numero di connessioni (AWG 4)
0
Numero di connessioni (AWG 4/0)
0
Numero di connessioni (AWG 6)
0
Numero di collegamenti (totali)
8
Numero di ingressi
2
Numero di uscite
3
Sezioni di collegamento (cavo in alluminio)
150 mm² - 185 mm² (3x)
150 mm² - 240 mm² (2x)
Sezioni di collegamento (conduttore)
60 mm x 15 mm
Capacità morsetti (banda in rame)
50 mm x 1 mm (10x) per striscia piatta
2 segmenti di 21 mm x 1 mm (11x) per striscia piatta
40 mm x 1 mm (10x) per striscia piatta
Sezioni di collegamento (cavo in rame/alluminio)
50 mm² - 240 mm² (3x)
150 mm² - 300 mm² (2x)
Tipo connessione
Staffa
avvitare

Esporta le caratteristiche del prodotto