Eaton xEffect Ci Custodie - Custodia Interruttori e meccanismo di controllo. Base, lati lisci, AxLxP=250x187.5x120mm
| Nome prodotto |
Eaton xEffect Ci Custodie Custodia interruttore e meccanismo di controllo
|
| Sigla catalogo |
057909
|
| EAN |
4015080579090
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
100 mm
|
| Altezza prodotto |
250 mm
|
| Larghezza prodotto |
180 mm
|
| Peso prodotto |
1.149 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Certificazione/i |
EN 62208
EN 61439-2 |
| Codice modello |
U-CI23X
|
| Caratteristiche speciali |
Flange →#024355 Telaio di distanza per CI45... →#110103 Lato liscio Senza sfondabili
|
| Tipo |
Custodia base Base della custodia xEnergy Safety Ci
|
| Caratteristiche |
Coperchio con rilascio di sovrapressione
|
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
960 °C
|
| 10.2.4 Resistenza alla radiazione ultravioletta (UV) |
Non rilevante per installazione interna.
|
| 10.2.5 Sollevamento |
5 kg per ogni custodia con telaio portante e dispositivo di sollevamento, riempito, montato e fissato secondo le istruzioni per il montaggio vigenti.
|
| 10.2.6 Impatto meccanico |
IK10
|
| 10.2.7 Iscrizioni |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti |
IP65, con coperchio
|
| 10.4 Distanze d’isolamento superficiale |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
|
| 10.5 Protezione da folgorazione |
Classe di isolamento 2, quindi non applicabile.
|
| 10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
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
Ui = 1000 V AC
|
| 10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi |
8 kV
|
| 10.9.4 Test custodie in materiale isolante |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| Tipo di accessorio/parte di ricambio |
Basi delle custodie singole
|
| Grado di protezione |
Altro
IP65 IK10 |
| Materiale custodia |
Plastica
|
| Protezione superficiale |
Altro
|
| Integrità del circuito |
Altro
|
| Tipo di supporto |
liscio
|
| Unità |
Sistema modulare
|
| Profondità interna |
150 mm
|
| Diss. calore amb. 35°C Δ T:20°C p. sup. custodia singola a parete(IEC 60890) |
11 W
|
| Diss. cal. amb. 35°C Δ T: 20°C p. sup. custodia centr. fis. parete(IEC 60890) |
9 W
|
| Diss. calore amb. 35°C Δ T:20°C p. sup. custodia avv. fis. parete(IEC 60890) |
10 W
|
| Diss. calore amb. 35°C Δ T:35°C p. sup. custodia singola a parete(IEC 60890) |
22 W
|
| Diss. cal. amb. 35°C Δ T: 35°C p. sup. custodia centr. fis. parete(IEC 60890) |
19 W
|
| Diss. calore amb. 35°C Δ T:35°C p. sup. custodia avv. fis. parete(IEC 60890) |
20 W
|
| Colore |
Grigio
|
| Modello coperchio/sportello |
Chiuso
|
| Tipo di coperchio/sportello |
Opzionale
Nessuno |
| Numero di aperture (piastre flangiate) |
0
|
| Spessore piastra (armadietto) |
9 mm
|
| Spessore piastra (coperchio/sportello) |
6 mm
|
| Numero RAL |
7035
|
| Larghezza in base al numero di distanziali modulari |
9
|
| Tipo di ingresso cavi |
laterale
Superiore e inferiore Foratura in base alle necessità |
| Metodo di montaggio |
per montaggio a parete (gesso)
|
| Numero di file |
0
|
| Grado di protezione |
II
|
| Numero di moduli |
1
|
| Profondità interna |
100 mm
|
| Corrente nominale |
1600 A
|
| Numero di ingressi canaline |
0
|
| Adatto per |
Protezione contro sovratensione
Uso esterno |
| Qualità materiale della custodia |
Altro
|
| Tipo di rivestimento |
Altro
|