Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

059-0108

Fusibile britannico standard a bassa tensione serie Eaton Bussmann, 0,5 A, 440 V, DIMENSIONE 0 JOINT SERVICE

General specifications

Nome prodotto
fusibili in bassa tensione standard britannico Serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
059-0108
EAN
5027590425919
UPC
051712830072
Lunghezza/profondità del prodotto
32.77 mm
Altezza prodotto
6.5 mm
Larghezza prodotto
6.5 mm
Peso prodotto
2.48 g
Conformità
Conforme a RoHS

Electrical data

Valore nominale intensità di corrente
0.5 A
Tensione nominale
440 V

Product specifications

Connessione
Estremità puntalino x estremità puntalino
Quantità
100

Esporta le caratteristiche del prodotto