Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

059-0109

Fusibile britannico standard a bassa tensione serie Eaton Bussmann, 1 A, 440 Vac, DIMENSIONE 0 JOINT SERVICE

General specifications

Nome prodotto
fusibili in bassa tensione standard britannico Serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
059-0109
EAN
5027590425964
UPC
051712830089
Lunghezza/profondità del prodotto
135 mm
Altezza prodotto
15 mm
Larghezza prodotto
120 mm
Peso prodotto
2.51 g
Conformità
Conforme a RoHS

Electrical data

Valore nominale intensità di corrente
1 A
Tensione nominale
440 V

Product specifications

Connessione
Estremità puntalino x estremità puntalino
Quantità
100

Esporta le caratteristiche del prodotto