Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

059-0110

Fusibile britannico standard a bassa tensione serie Eaton Bussmann, 2 A, 440 V, DIMENSIONE 0 JOINT SERVICE

Specifiche generali

Nome prodotto
fusibili in bassa tensione standard britannico Serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
059-0110
EAN
5027590425995
UPC
051712830096
Lunghezza/profondità del prodotto
135 mm
Altezza prodotto
15 mm
Larghezza prodotto
120 mm
Peso prodotto
2.51 g
Conformità
Conforme a RoHS

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
2 A
Tensione nominale
440 V

Caratteristiche prodotto

Connessione
Estremità cartuccia x estremità cartuccia
Quantità
100

Esporta le caratteristiche del prodotto