Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

059-0111

Fusibile britannico standard a bassa tensione serie Eaton Bussmann, 3 A, 440 Vac, DIMENSIONE 0 JOINT SERVICE

General specifications

Nome prodotto
fusibili in bassa tensione standard britannico Serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
059-0111
EAN
5027590426022
UPC
051712830102
Lunghezza/profondità del prodotto
135 mm
Altezza prodotto
15 mm
Larghezza prodotto
120 mm
Peso prodotto
2.61 g
Conformità
Conforme a RoHS

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
3 A
Tensione nominale
440 V
Tipo di tensione
CA

Caratteristiche prodotto

Connessione
Estremità puntalino x estremità puntalino
Quantità
100

Esporta le caratteristiche del prodotto