Fusibile britannico standard a bassa tensione serie Eaton Bussmann, 5 A, 440 Vac, DIMENSIONE 1 JOINT SERVICE
| Nome prodotto |
fusibili in bassa tensione standard britannico Serie Eaton Bussmann
|
| Sigla catalogo |
059-0118
|
| EAN |
5027590426374
|
| UPC |
051712725910
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
63 mm
|
| Altezza prodotto |
29 mm
|
| Larghezza prodotto |
132 mm
|
| Peso prodotto |
13 g
|
| Conformità |
Conforme a RoHS
|
| Valore nominale intensità di corrente |
5 A
|
| Tensione nominale |
440 V
|
| Connessione |
Fissaggio a bullone
|
| Quantità |
25
|