Fusibile standard a bassa tensione serie Bussmann di Eaton, 10A, 440V AC, dim. 1,SERVIZI COMUNE FUSIBILI
| Nome prodotto |
fusibili in bassa tensione standard britannico Serie Eaton Bussmann
|
| Sigla catalogo |
059-0122
|
| EAN |
5027590426435
|
| UPC |
051712582582
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
82 mm
|
| Altezza prodotto |
86 mm
|
| Larghezza prodotto |
118 mm
|
| Peso prodotto |
32.72 g
|
| Conformità |
Conforme a RoHS
|
| Certificazione/i |
Non applicabile
|
| Valore nominale intensità di corrente |
10 A
|
| Tensione nominale |
440 V
|
| Connessione |
Fissaggio a bullone
|
| Quantità |
25
|