Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

059-0124

Fusibile standard a bassa tensione serie Eaton Bussmann,20A, 440V AC, dim. 2,SERVIZI COMUNE FUSIBILI 

Specifiche generali

Nome prodotto
fusibili in bassa tensione standard britannico Serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
059-0124
EAN
5027590426527
UPC
051712830164
Lunghezza/profondità del prodotto
82 mm
Altezza prodotto
86 mm
Larghezza prodotto
118 mm
Peso prodotto
32.72 g
Conformità
Conforme a RoHS
Certificazione/i
Non applicabile

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
20A
Tensione nominale
440 V

Caratteristiche prodotto

Connessione
Fissaggio a bullone
Quantità
25

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.