Fusibile britannico standard a bassa tensione serie Eaton Bussmann, 0,50 A, 240 Vac, 230 Vdc, NATO
| Nome prodotto |
fusibili in bassa tensione standard britannico Serie Eaton Bussmann
|
| Sigla catalogo |
059-0137
|
| EAN |
5027590426671
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
16.1 mm
|
| Altezza prodotto |
4.8 mm
|
| Larghezza prodotto |
4.8 mm
|
| Peso prodotto |
0.015 g
|
| Conformità |
Con marchio CE
RoHS conform |
| Valore nominale intensità di corrente |
0.5 A
|
| Tensione nominale |
240 V
|
| Tipo di tensione |
AC/CC
|
| Connessione |
Estremità cartuccia x estremità cartuccia
|