Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

059-0142

fusibile standard a bassa tensione serie Eaton Bussmann,2A, 440V AC, dim. 1,SERVIZI COMUNE FUSIBILI 

Specifiche generali

Nome prodotto
fusibili in bassa tensione standard britannico Serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
059-0142
EAN
5027590426817
Lunghezza/profondità del prodotto
54 mm
Altezza prodotto
30 mm
Larghezza prodotto
128 mm
Peso prodotto
10.08 g
Conformità
RoHS conform
Con marchio CE
Certificazione/i
BS88

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
2 A
Potere di apertura
33 kA
Tensione nominale
440 V
Tipo di tensione
CA

Caratteristiche prodotto

Connessione
Estremità puntalino x estremità puntalino
Dimensione fusibile
1
Tipo di fusibile
Cilindrico

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.